Julkaise tuotteesi
SoundGuard Sidehinged inward opening window
SoundGuard Sidehinged inward opening window
    NorDan

    SoundGuard Sidehinged inward opening window

    Outward opening, side-hung, double or triple glazing paneled balcony door with exterior aluminum cladding.

    The Perfect Choice
    NorDan Kvillsfors is the perfect choice of windows and balcony doors for the project market. Kvillsfors is offered in a multitude of combinations, from triple glazed windows to our 2+1 coupled windows, an option allowing the room for sun shading blinds between the glazing units. Fire rated windows and sound reducing windows are some of the specialities in the NorDan Kvillsfors product range.

    Flexible Combinations
    NorDan Kvillsfors is a leading brand in the project market. It is also a part of one of Scandinavia's leading windows and door manufacturers. We offer a wide range of products with a number of options, using virtually maintenance free aluminium and sustainable timber as our primary materials.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteNORDAN-ES
    • TuoteperheSoundGuard
    • TuoteryhmäSoundGuard (standard IGU)
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-06-20
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Casement Window
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeWindows
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa