Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

ND NTech Patio door

Yksilöity viite: NORDAN-SD
Brändi: NorDan
Tuoteperhe: NorDan
Tuoteryhmä: NTech
Julkaisupäivä: 2016-09-15
Painoksen numero: 3
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
Sliding patio door. Double or triple glazing. Timber with optional exteriour aluminium cladding.


Materiaali pääasiassa: Wood
Materiaali toissijaisesti: Glass
Suunniteltu: Norway
Valmistettu: Norway

BIMobject-luokka: Ovet - Ovisarjat
IFC-luokitus: Door
UNSPSC-nimi: Doors
UNSPSC-koodi: 301715
Uniclass 1.4 Koodi: JL20
Uniclass 1.4 Kuvaus: Doors
Uniclass 2.0 Koodi: SS-25-30
Uniclass 2.0 Kuvaus: Door And Window Systems
Uniclass 2015 Koodi: Ac_15_50_25
Uniclass 2015 Kuvaus: Doors, windows and glazing surveying
NBS Reference Koodi: 10-50-25-25
NBS Reference Kuvaus: Doors, Windows And Glazing Survey Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
KaikkiLuokat Numero: 23-17 11 00
KaikkiLuokat Otsikko: Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors