Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

ND Villa Ventilator (insulated panel)

Yksilöity viite: NORDAN-TB
Brändi: NorDan
Tuoteperhe: NorDan
Tuoteryhmä: NTech Villa
Julkaisupäivä: 2016-09-15
Painoksen numero: 2
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
Inward opening louvre. Timber with optional exteriour aluminium cladding. Optional fire resistant classification.


Materiaali pääasiassa: Wood
Materiaali toissijaisesti: Aluminium
Suunniteltu: Norway
Valmistettu: Poland

BIMobject-luokka: Ovet - Ovisarjat
IFC-luokitus: Window
UNSPSC-nimi: Windows
UNSPSC-koodi: 301716
Uniclass 1.4 Koodi: JL10
Uniclass 1.4 Kuvaus: Windows
Uniclass 2.0 Koodi: PR-59-97
Uniclass 2.0 Kuvaus: Windows
Uniclass 2015 Koodi: EF_25_30
Uniclass 2015 Kuvaus: Doors and windows
NBS Reference Koodi: 59-97
NBS Reference Kuvaus: Windows
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Windows
KaikkiLuokat Numero: 23-17 13 00
KaikkiLuokat Otsikko: Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows