Julkaise tuotteesi
QF Pressed Bend, 15 Degree R=1,5

QF Pressed Bend, 15 Degree R=1,5

Duct Bends allow airflow direction change in a run of duct. Standard QF® Pressed Bends are available in 90°, 60°, 45°, 30° and 15° with Quick-Fit rolled ends.

Nordfab Quick-Fit® is a modular system of ductwork that allows easy installation into process ventilation / dust collection systems.

ORDER EXAMPLE:
Bend Pressed Galv 0,9mm 100QF 15Deg R=1,5

Tekniset tiedot
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80151.5Galv0,9mm0,18210000174‍
    100151.5Galv0,9mm0,28210000179‍
    125151.5Galv0,9mm0,48210000184‍
    140151.5Galv0,9mm0,48210000189‍
    150151.5Galv0,9mm0,48210000194‍
    160151.5Galv0,9mm0,48210000199‍
    180151.5Galv0,9mm0,58210000204‍
    200151.5Galv0,9mm0,78210000209‍
    224151.5Galv0,9mm0,98210000214‍
    250151.5Galv0,9mm0,98210000219‍
    300151.5Galv0,9mm1,38210000224‍
    315151.5Galv0,9mm1,38210000229‍
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteen-15-degree-qf-pressed-bend-r-15
  • TuoteperheQF Ducting
  • TuoteryhmäBends
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • ETIM-koodiEG015540
  • ETIM-nimiFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Duct Fittings
  • OmniClass-numero23-33 49 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Ductwork

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania