Julkaise tuotteesi
Flanged 30 Degree Pressed Bend, FLI

Flanged 30 Degree Pressed Bend, FLI

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. This FB 30° Pressed Bend is connected to other duct components using the FLI type flanges retained by the flat edge on each end. The loose flanges allow rotation for ease of installation.

FB Bends are also available in 90°, 60°, 45°, and 15° angles.

- Galvanised steel construction with steel thickness 0,9 mm
- Radius = 1.5 x D
- Available in sizes Ø 80-315 mm, see article numbers below

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Bend Pressed Galv 0,9mm 160FLI 30Deg R=1,5

Tekniset tiedot
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80301.5Galv0,9mm0,958210002497‍
    100301.5Galv0,9mm1,058210002502‍
    120301.5Galv0,9mm1,168210002507‍
    125301.5Galv0,9mm1,108210002512‍
    140301.5Galv0,9mm0,948210002517‍
    150301.5Galv0,9mm1,278210002522‍
    160301.5Galv0,9mm1,258210002527‍
    180301.5Galv0,9mm1,598210002532‍
    200301.5Galv0,9mm2,708210002537‍
    225301.5Galv0,9mm3,318210002542‍
    250301.5Galv0,9mm3,548210002547‍
    300301.5Galv0,9mm4,008210002552‍
    315301.5Galv0,9mm4,868210002557‍
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteen-30deg-fb-pressed-bend-flanged-ends
  • TuoteperheFB Ducting
  • TuoteryhmäBends
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • ETIM-koodiEG015540
  • ETIM-nimiFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Duct Fittings
  • OmniClass-numero23-33 49 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Ductwork

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania