Julkaise tuotteesi
FB 30 Degree Segmented Bend

FB 30 Degree Segmented Bend

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. This 30° FB Segmented Bend is easily connected to other duct components using FB Clips which can be secured around the 6mm flat edge on each end.

FB Bends are also available in 90°, 60°, 45°, and 15° angles.

- Galvanised steel construction with steel thickness 0,9 mm
- Radius = 1.5 x D
- Available in sizes Ø 350 - 1000mm, see article numbers below

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Bend Seg Galv 0,9mm 750FB 30Deg R=1,5

Tekniset tiedot
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    350301.5Galv0,9mm2,188210002964‍
    400301.5Galv0,9mm2,668210002969‍
    450301.5Galv0,9mm3,638210002974‍
    500301.5Galv0,9mm4,528210002979‍
    550301.5Galv0,9mm5,908210002984‍
    600301.5Galv0,9mm6,388210002989‍
    630301.5Galv0,9mm6,588210002994‍
    650301.5Galv0,9mm6,788210002999‍
    700301.5Galv0,9mm7,398210003004‍
    750301.5Galv0,9mm7,698210003009‍
    800301.5Galv0,9mm8,468210003014‍
    850301.5Galv0,9mm8,998210003019‍
    900301.5Galv0,9mm9,518210003024‍
    950301.5Galv0,9mm10,048210003029‍
    1000301.5Galv0,9mm10,568210003034‍
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteen-30deg-fb-segmented-bend-with-6mm-edge-ends
  • TuoteperheFB Ducting
  • TuoteryhmäBends
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-22
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • ETIM-koodiEG015540
  • ETIM-nimiFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Duct Fittings
  • OmniClass-numero23-33 49 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Ductwork

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania