Julkaise tuotteesi
QFS Segmented Bend, 30 Degree

QFS Segmented Bend, 30 Degree

Nordfab QFS Sealed Duct offers a complete range of diameters and accessories for easy-to-fix professional installations.
• All bends, branches, reducers, and other items with joints or collars are epoxy caulked. And when clipping the ductwork together, an additional nitrile gasket is placed between the parts to avoid leakage.

Custom radiuses available on request

ORDER EXAMPLE:
Bend Seg QFS Galv 0,7mm 350QF 30Deg R=1,5

Tekniset tiedot
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    350301.5Galv0,7mm2,98210000672‍
    400301.5Galv0,7mm3,88210000677‍
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteen-30deg-qfs-segmented-bend
  • TuoteperheQFS Ducting
  • TuoteryhmäBends
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • ETIM-koodiEG015540
  • ETIM-nimiFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Duct Fittings
  • OmniClass-numero23-33 49 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Ductwork

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania