Julkaise tuotteesi
Mild Steel 3 mm Duct FB, L=0,5m

Mild Steel 3 mm Duct FB, L=0,5m

• Welded duct with clipped edge.
• Steel quality SS1312.
• Base and top coat in RAL 7032 grey, 50 microns.
• Max. working temperature of the surface treatment is 80°C.
• For assembly of duct and fittings with clipped edge use FSFE or FSDB Clips.
• For diameters up to 1000 mm.

ORDER EXAMPLE:
Duct W MS 3mm 450FB L=0,5m RAL 7032

Tekniset tiedot
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    150MS3mm5005,58240021070‍
    160MS3mm5005,98240021073‍
    180MS3mm5006,78240021076‍
    200MS3mm5007,48240021079‍
    225MS3mm5008,38240021082‍
    250MS3mm5009,28240021085‍
    300MS3mm50011,18240021088‍
    315MS3mm50011,68240021091‍
    350MS3mm50012,98240021094‍
    400MS3mm50014,88240021097‍
    450MS3mm50016,68240021100‍
    500MS3mm50018,58240021103‍
    550MS3mm50020,38240021106‍
    600MS3mm50022,28240021109‍
    630MS3mm50023,38240021112‍
    650MS3mm500248240021115‍
    700MS3mm50025,98240021118‍
    750MS3mm50027,78240021121‍
    800MS3mm50029,68240021124‍
    850MS3mm50031,48240021127‍
    900MS3mm50033,38240021130‍
    950MS3mm50035,18240021133‍
    1000MS3mm500378240021136‍
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteen-3mm-ms-duct-fb-l-05m
  • TuoteperheMild Steel
  • TuoteryhmäDuct & Clips
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-07-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMild Steel
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • ETIM-koodiEG015540
  • ETIM-nimiFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Duct Fittings
  • OmniClass-numero23-33 49 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Ductwork

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania