Julkaise tuotteesi
FB 45 Degree Segmented Bend

FB 45 Degree Segmented Bend

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. This 45° FB Segmented Bend is easily connected to other duct components using FB Clips which can be secured around the 6mm flat edge on each end.

FB Bends are also available in 90°, 60°, 30°, and 15° angles.

- Galvanised steel construction with steel thickness 0,9 mm
- Radius = 1.5 x D
- Available in sizes Ø 350 - 1000mm, see article numbers below

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Bend Seg Galv 0,9mm 900FB 45Deg R=1,5

Tekniset tiedot
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    350451.5Galv0,9mm3,358210002965‍
    400451.5Galv0,9mm4,118210002970‍
    450451.5Galv0,9mm5,598210002975‍
    500451.5Galv0,9mm6,958210002980‍
    550451.5Galv0,9mm9,048210002985‍
    600451.5Galv0,9mm9,918210002990‍
    630451.5Galv0,9mm10,118210002995‍
    650451.5Galv0,9mm10,318210003000‍
    700451.5Galv0,9mm11,378210003005‍
    750451.5Galv0,9mm11,678210003010‍
    800451.5Galv0,9mm12,968210003015‍
    850451.5Galv0,9mm13,768210003020‍
    900451.5Galv0,9mm14,568210003025‍
    950451.5Galv0,9mm15,378210003030‍
    1000451.5Galv0,9mm0,408210003035‍
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteen-45deg-fb-segmented-bend-with-6mm-edge-ends
  • TuoteperheFB Ducting
  • TuoteryhmäBends
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-22
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • ETIM-koodiEG015540
  • ETIM-nimiFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Duct Fittings
  • OmniClass-numero23-33 49 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Ductwork

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania