Julkaise tuotteesi
FB 90 Degree Segmented Bend

FB 90 Degree Segmented Bend

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. This 90°FB Segmented Bend is easily connected to other duct components using FB Clips which can be secured around the 6mm flat edge on each end.

FB Bends are also available in 60°, 45°, 30°, and 15° angles.

- Galvanised steel construction with steel thickness 0,9 mm
- Radius = 1.5 x D
- Available in sizes Ø 350 - 1000 mm, see article numbers below

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Bend Seg Galv 0,9mm 800FB 90Deg R=1,5


Tekniset tiedot
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    350901.5Galv0,9mm6,898210002967‍
    400901.5Galv0,9mm8,478210002972‍
    450901.5Galv0,9mm11,478210002977‍
    500901.5Galv0,9mm14,218210002982‍
    550901.5Galv0,9mm18,468210002987‍
    600901.5Galv0,9mm20,508210002992‍
    630901.5Galv0,9mm20,708210002997‍
    650901.5Galv0,9mm20,908210003002‍
    700901.5Galv0,9mm23,318210003007‍
    750901.5Galv0,9mm23,618210003012‍
    800901.5Galv0,9mm26,458210003017‍
    850901.5Galv0,9mm28,098210003022‍
    900901.5Galv0,9mm29,728210003027‍
    950901.5Galv0,9mm31,398210003032‍
    1000901.5Galv0,9mm33,018210003037‍
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteen-90deg-fb-segmented-bend-with-6mm-edge-ends
  • TuoteperheFB Ducting
  • TuoteryhmäBends
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-22
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • ETIM-koodiEG015540
  • ETIM-nimiFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Duct Fittings
  • OmniClass-numero23-33 49 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Ductwork

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania