Julkaise tuotteesi
FB Double Branch 30 Degree

FB Double Branch 30 Degree

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. FB Double Branches are easily connected to other duct components using FB Clips which can be secured around the flat edge on each end.

- Galvanised steel construction with steel thickness 0,7 or 0,9 mm
- Standard 30°, Optional 45°
- MFL also available
- When ordering please specify øA, øB, øC and øD dimensions
- Available in sizes Ø 080-800 mm, see 30° article numbers below

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Branch Double Galv 0,7mm 150FB 150FB 150FB 150FB 30Deg

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteen-fb-double-branch
  • TuoteperheFB Ducting
  • TuoteryhmäBranches
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-22
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • ETIM-koodiEG015540
  • ETIM-nimiFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Duct Fittings
  • OmniClass-numero23-33 49 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Ductwork

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania