Julkaise tuotteesi
QF Transition Piece

QF Transition Piece

Nordfab FB Ducting features a flat edge on the connecting ends. The QF/FB Transition Piece is useful for transitioning between QF and FB.

- Galvanised steel construction
- Available in sizes Ø 080-350 with steel thickness 0,7 mm and Ø 400-630 with thickness 0,9 mm

The FB Duct System is used in dust collection / process ventilation systems in a wide variety of industries.

ORDER EXAMPLE:
Adapter Nipple QF to FB Galv 0,9mm 630QF 630FB

Tekniset tiedot
  • ø A (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm0,128210001820‍
    100Galv0,7mm0,18210001821‍
    125Galv0,7mm0,138210001822‍
    140Galv0,7mm0,148210001823‍
    150Galv0,7mm0,188210001824‍
    160Galv0,7mm0,28210001825‍
    180Galv0,7mm0,238210001826‍
    200Galv0,7mm0,268210001827‍
    224Galv0,7mm0,38210001828‍
    250Galv0,7mm0,318210001829‍
    300Galv0,7mm0,48210001830‍
    315Galv0,7mm0,448210001831‍
    350Galv0,7mm0,448210001832‍
    400Galv0,9mm0,548210001833‍
    450Galv0,9mm0,598210001834‍
    500Galv0,9mm0,638210001835‍
    630Galv0,9mm18210001836‍
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteen-fb-qf-transition-piece
  • TuoteperheFB Ducting
  • TuoteryhmäAdapters
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-22
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • ETIM-koodiEG015540
  • ETIM-nimiFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Duct Fittings
  • OmniClass-numero23-33 49 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Ductwork

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania