Julkaise tuotteesi
High Vacuum Bend

High Vacuum Bend

High Vacuum system Bends are available in 90° and 45° angles.
Galvanised steel, 304SS, or 316SS construction.

The term ‘high vacuum’ refers to the high vacuum and low airflow used to catch, transport and filter fumes, dust and other particles.

Our solutions include:
• Extraction of fumes from welding torches
• Extraction of grinding dust directly from the handheld grinding machine thanks to our range of manifolds that matches most hand-held machines on the market
• Cleaning of floors and machines etc. with our wide choice of accessories
• Transport of large volumes of material which may be both heavy and abrasive

ORDER EXAMPLE:
Bend HV Galv 1,5mm 63RO 90Deg

Tekniset tiedot
  • ø A (mm)Angle degreeCenter line radiusMaterialT mmWeight(kg)Item No.
    509085Galv1,5mm0,5540130790‍
    504585Galv1,5mm0,5040130840‍
    6390100Galv1,5mm0,5540130780‍
    6345100Galv1,5mm0,3440134100‍
    7690170Galv1,5mm1,3040134020‍
    7645170Galv1,5mm0,8040134030‍
    10290200Galv2mm2,0040131070‍
    10245200Galv2mm1,7540131080‍
    12790170Galv2mm3,5040134000‍
    12745170Galv2mm2,1040134010‍
    15290225Galv2mm7,6140130750‍
    15245225Galv2mm4,9040134340‍
    20390300Galv2mm4,7440134251‍
    20345300Galv2mm2,3640134249‍
    50900304SS1,5mm0,558210005109‍
    50450304SS1,5mm0,508210005108‍
    63900304SS1,5mm0,558210005111‍
    63450304SS1,5mm0,508210005110‍
    76900304SS1,5mm1,308210005113‍
    76450304SS1,5mm0,808210005112‍
    102900304SS2mm2,008210005115‍
    102450304SS2mm1,758210005114‍
    127900304SS2mm3,518210005117‍
    127450304SS2mm2,108210005116‍
    50900316SS1,2mm0,268210005018‍
    50450316SS1,2mm0,158210005012‍
    63900316SS1,6mm0,588210005019‍
    63450316SS1,6mm0,338210005013‍
    76900316SS1,6mm0,718210005020‍
    76450316SS1,6mm0,48210005014‍
    102900316SS2mm1,68210005021‍
    102450316SS2mm0,788210005015‍
    129900316SS2mm1,98210005022‍
    129450316SS2mm1,108210005016‍
    154900316SS2mm2,28210005023‍
    154450316SS2mm2,28210005017‍
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteen-hv-bend
  • TuoteperheHigh Vacuum
  • TuoteryhmäBends
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-07-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • ETIM-koodiEG015540
  • ETIM-nimiFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Duct Fittings
  • OmniClass-numero23-33 49 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Ductwork

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania