Julkaise tuotteesi
HV SBBA Manual Damper

HV SBBA Manual Damper

The SBBA is a circular slide damper for tight closure. In the closed position, the damper is airtight and silent. Since there is no damper blade in the air stream in the open position, the damper is suitable for use in systems for dustladen air. The damper is used for closing extraction points on machinery and in workplaces not currently in use.

ORDER EXAMPLE:
Damper Manual SBBA Galv 76RO

Tekniset tiedot
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    50Galv2,308210004509‍
    63Galv2,408210004510‍
    76Galv2,508210004511‍
    102Galv2,808210004514‍
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteen-hv-sbba-manual-damper
  • TuoteperheHigh Vacuum
  • TuoteryhmäDampers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-07-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • ETIM-koodiEG015540
  • ETIM-nimiFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Duct Fittings
  • OmniClass-numero23-33 49 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Ductwork

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania