Julkaise tuotteesi
HV SBBB Automatic Damper

HV SBBB Automatic Damper

The SBBB is a circular compressed air powered automatic slide damper for rapid and tight closure. Since the damper is opened and closed automatically, extraction is always focused on the connections, extraction points, or machines currently in operation. This maximizes extraction power, with lower energy consumption as a bonus.

• The damper should be connected to clean and dry compressed air
• Working pressure 5-8 bar
• Maximum temperature 80° C
• Voltage: 230V AC (Coils for 24-48-110V AC & DC optional)

ORDER EXAMPLE:
Damper Automatic SBBB Galv 102RO 230VAC

Tekniset tiedot
  • ø A (mm)MaterialControlWeight(kg)Item No.
    50Galv24 VDC1,908210004696‍
    50Galv24 VAC1,908210004692‍
    50Galv230 VAC1,908210004688‍
    50Galv24 VDC Ex1,908210004700‍
    50Galv120 VAC1,908210004684‍
    63Galv24 VAC2,108210004693‍
    63Galv230 VAC2,108210004689‍
    63Galv120 VAC2,108210004685‍
    63Galv24 VDC Ex2,108210004701‍
    63Galv24 VDC2,108210004697‍
    76Galv24 VAC2,468210004694‍
    76Galv230 VAC2,468210004690‍
    76Galv120 VAC2,468210004686‍
    76Galv24 VDC2,468210004698‍
    76Galv24 VDC Ex2,468210004702‍
    102Galv120 VAC3,708210004687‍
    102Galv24 VDC Ex3,708210004703‍
    102Galv24 VAC3,708210004695‍
    102Galv230 VAC3,708210004691‍
    102Galv24 VDC3,708210004699‍
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteen-hv-sbbb-automatic-damper
  • TuoteperheHigh Vacuum
  • TuoteryhmäDampers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-07-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • ETIM-koodiEG015540
  • ETIM-nimiFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Duct Fittings
  • OmniClass-numero23-33 49 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Ductwork

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania