Julkaise tuotteesi
QF Clip

QF Clip

Nordfab Quick-Fit Clips allow quick and easy connection during installation as well as subsequent removal and re-use of QF® components. The internal gasket guarantees a tight joint.
Clips come from the factory with Nitrile seals.

Tekniset tiedot
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    80Galv0,118210000693‍
    100Galv0,128210000694‍
    125Galv0,148210000695‍
    140Galv0,158210000696‍
    150Galv0,198210000697‍
    160Galv0,248210000698‍
    180Galv0,278210000699‍
    200Galv0,288210000700‍
    224Galv0,308210000701‍
    250Galv0,328210000702‍
    300Galv0,598210000703‍
    315Galv0,638210000704‍
    350Galv0,698210000705‍
    400Galv0,728210000706‍
    450Galv0,818210000707‍
    500Galv0,878210000708‍
    560Galv0,938210000709‍
    630Galv1,08210000710‍
    710Galv1,148210000711‍
    80304SS0,058210000726‍
    100304SS0,058210000727‍
    125304SS0,078210000728‍
    140304SS0,078210000729‍
    150304SS0,088210000730‍
    160304SS0,088210000731‍
    180304SS0,168210000732‍
    200304SS0,188210000733‍
    224304SS0,218210000734‍
    250304SS0,278210000735‍
    300304SS0,328210000736‍
    315304SS0,448210000737‍
    350304SS0,498210000738‍
    400304SS0,568210000739‍
    450304SS0,628210000740‍
    500304SS0,698210000741‍
    560304SS8210000742‍
    630304SS0,848210000743‍
    710304SS8210000744‍
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteen-qf-clip
  • TuoteperheQF Ducting
  • TuoteryhmäDuct & Clips
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Toissijainen materiaaliStainless steel 304
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • ETIM-koodiEG015540
  • ETIM-nimiFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Duct Fittings
  • OmniClass-numero23-33 49 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Ductwork

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania