Julkaise tuotteesi
QF Double Branch, 30 Degree

QF Double Branch, 30 Degree

QF Double Branches, used in dust collection systems, are ductwork used to port to machine outlets or other duct lines.
Standard Double Branches are 30º, Optional 45º.
When ordering specify ØA, ØB, ØC, ØD.

L = ( ØB x 2 ) + 206.
ØC must be smaller than or equal to ØA.
ØB and ØD must be smaller than or equal to ØC.
ØB must be smaller than or equal to ØD
Reducer at ØB or ØD may be required. Use formulas above to determine.

Galvanised steel or 304SS construction.

ORDER EXAMPLE:
Branch Double Galv 0,7mm 160QF 140QF 150QF 140QF 30Deg

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteen-qf-double-branch-30
  • TuoteperheQF Ducting
  • TuoteryhmäBranches
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Toissijainen materiaaliStainless steel 304
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • ETIM-koodiEG015540
  • ETIM-nimiFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Duct Fittings
  • OmniClass-numero23-33 49 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Ductwork

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania