Julkaise tuotteesi
QF Standard Branch, 30 Degree

QF Standard Branch, 30 Degree

QF Ducting is designed to be installed into a process ventilation or dust collection system. QF Standard Branches are used to port to machine outlets or other duct lines.
Standard branches are 30º, Optional 45º.
When ordering specify ØA, ØB, ØC.

L = ( ØB x 2 ) + 206.
ØC must be smaller than or equal to ØA.
ØB must be smaller than or equal to ØC.
Use formulas above to determine if a reducer is needed at ØC.

Galvanised steel or 304SS construction.

ORDER EXAMPLE:
Branch Std Galv 0,7mm 80QF 80QF 80QF 30Deg

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteen-qf-standard-branch-30
  • TuoteperheQF Ducting
  • TuoteryhmäBranches
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • ETIM-koodiEG015540
  • ETIM-nimiFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Duct Fittings
  • OmniClass-numero23-33 49 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Ductwork

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania