Julkaise tuotteesi
QF Y-Branch, 60 Degree

QF Y-Branch, 60 Degree

QF Y-Branches, in a line of QF ductwork in a dust collection system, are used to port to machine outlets or to other duct lines. Y branches are often called trouser pieces.

Standard Y-branches are 60º, Optional 90º.

When ordering, specify ØA, ØB, ØD.

L = A + 100.
B and D must be smaller than or equal to A.

Galvanised steel or 304SS construction.

ORDER EXAMPLE:
Branch Y Galv 0,7mm 100QF 100QF 100QF 60Deg

Available in Galvanized steel or 304 stainless steel

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteen-qf-y-branch--breeches--60
  • TuoteperheQF Ducting
  • TuoteryhmäBranches
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Toissijainen materiaaliStainless steel 304
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • ETIM-koodiEG015540
  • ETIM-nimiFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Duct Fittings
  • OmniClass-numero23-33 49 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Ductwork

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania