Julkaise tuotteesi
QFS Standard Branch, 30 Degree

QFS Standard Branch, 30 Degree

QF Branches, in a line of QF duct in a dust collection system, are used to port to machine outlets or other duct lines.
Standard branches are 30º, Optional 45º.
When ordering specify ØA, ØB, ØC.

L = ( ØB x 2 ) + 236
ØC must be smaller than or equal to ØA
ØB must be smaller than or equal to ØC
Use formulas above to determine if a reducer is needed at ØC.

ORDER EXAMPLE:
Branch Std QFS Galv 0,7mm 150QF 80QF 125QF 30Deg

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteen-qfs-branch-standard
  • TuoteperheQFS Ducting
  • TuoteryhmäBranches
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • ETIM-koodiEG015540
  • ETIM-nimiFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Duct Fittings
  • OmniClass-numero23-33 49 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Ductwork

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania