Julkaise tuotteesi
QFS Y-Branch, 60 Degree

QFS Y-Branch, 60 Degree

QFS Y-Branches, in a line of QFS ductwork in a dust collection system, are used to port to machine outlets or to other duct lines. Standard Y-branches are 60º, Optional 90º.
When ordering specify ØA, ØB, ØD.

L = A + 100
B and D must be smaller than or equal to A

ORDER EXAMPLE:
Branch Y QFS Galv 0,7mm 350QF 315QF 315QF 60Deg

Tekniset tiedot
  • ø A (mm)ø B (mm)ø C (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    808080Galv0,7mm1,108240003662‍
    1008080Galv0,7mm1,108240003663‍
    100100100Galv0,7mm1,108240003664‍
    1258080Galv0,7mm1,248240003665‍
    125100100Galv0,7mm1,248240003666‍
    125125125Galv0,7mm1,248240003667‍
    1408080Galv0,7mm1,508240003668‍
    140100100Galv0,7mm1,508240003669‍
    140125125Galv0,7mm1,508240003670‍
    140140140Galv0,7mm1,508240003671‍
    1508080Galv0,7mm1,798240003672‍
    150100100Galv0,7mm2,108240003673‍
    150125125Galv0,7mm2,108240003674‍
    150140140Galv0,7mm1,808240003675‍
    150150150Galv0,7mm1,808240003676‍
    1608080Galv0,7mm1,708240003677‍
    160100100Galv0,7mm1,908240003678‍
    160125125Galv0,7mm1,908240003679‍
    160140140Galv0,7mm2,808240003680‍
    160150150Galv0,7mm3,108240003681‍
    160160160Galv0,7mm3,108240003682‍
    1808080Galv0,7mm3,108240003683‍
    180100100Galv0,7mm3,508240003684‍
    180125125Galv0,7mm3,508240003685‍
    180140140Galv0,7mm3,508240003686‍
    180150150Galv0,7mm4,508240003687‍
    180160160Galv0,7mm4,508240003688‍
    180180180Galv0,7mm4,508240003689‍
    2008080Galv0,7mm4,508240003690‍
    200100100Galv0,7mm4,508240003691‍
    200125125Galv0,7mm1,568240003692‍
    200140140Galv0,7mm1,568240003693‍
    200150150Galv0,7mm1,808240003694‍
    200160160Galv0,7mm1,808240003695‍
    200180180Galv0,7mm1,708240003696‍
    200200200Galv0,7mm1,908240003697‍
    2248080Galv0,7mm1,908240003698‍
    224100100Galv0,7mm2,808240003699‍
    224125125Galv0,7mm3,108240003700‍
    224140140Galv0,7mm3,108240003701‍
    224150150Galv0,7mm3,108240003702‍
    224160160Galv0,7mm3,508240003703‍
    224180180Galv0,7mm3,508240003704‍
    224200200Galv0,7mm3,508240003705‍
    224224224Galv0,7mm4,508240003706‍
    2508080Galv0,7mm4,508240003707‍
    250100100Galv0,7mm4,508240003708‍
    250125125Galv0,7mm4,508240003709‍
    250140140Galv0,7mm4,508240003710‍
    250150150Galv0,7mm1,908240003711‍
    250160160Galv0,7mm2,808240003712‍
    250180180Galv0,7mm3,108240003713‍
    250200200Galv0,7mm3,108240003714‍
    250224224Galv0,7mm3,108240003715‍
    250250250Galv0,7mm3,508240003716‍
    300100100Galv0,7mm3,508240003717‍
    300125125Galv0,7mm3,508240003718‍
    300140140Galv0,7mm4,508240003719‍
    300150150Galv0,7mm4,508240003720‍
    300160160Galv0,7mm4,508240003721‍
    300180180Galv0,7mm4,508240003722‍
    300200200Galv0,7mm4,508240003723‍
    300224224Galv0,7mm2,108240003724‍
    300250250Galv0,7mm2,108240003725‍
    300300300Galv0,7mm2,108240003726‍
    315100100Galv0,7mm3,108240003727‍
    315125125Galv0,7mm3,108240003728‍
    315140140Galv0,7mm3,108240003729‍
    315150150Galv0,7mm3,508240003730‍
    315160160Galv0,7mm3,508240003731‍
    315180180Galv0,7mm3,508240003732‍
    315200200Galv0,7mm4,508240003733‍
    315224224Galv0,7mm4,508240003734‍
    315250250Galv0,7mm4,508240003735‍
    315300300Galv0,7mm4,508240003736‍
    315315315Galv0,7mm4,508240003737‍
    350125125Galv0,7mm3,508240003738‍
    350140140Galv0,7mm3,508240003739‍
    350150150Galv0,7mm3,508240003740‍
    350160160Galv0,7mm4,508240003741‍
    350180180Galv0,7mm4,508240003742‍
    350200200Galv0,7mm4,508240003743‍
    350224224Galv0,7mm4,508240003744‍
    350250250Galv0,7mm4,508240003745‍
    350300300Galv0,7mm2,858240003746‍
    350315315Galv0,7mm2,858240003747‍
    350350350Galv0,7mm2,858240003748‍
    400125125Galv0,9mm4,508240003749‍
    400140140Galv0,9mm4,508240003750‍
    400150150Galv0,9mm4,508240003751‍
    400160160Galv0,9mm4,508240003752‍
    400180180Galv0,9mm4,508240003753‍
    400200200Galv0,9mm2,438240003754‍
    400224224Galv0,9mm2,438240003755‍
    400250250Galv0,9mm2,438240003756‍
    400300300Galv0,9mm2,438240003757‍
    400315315Galv0,9mm2,438240003758‍
    400350350Galv0,9mm2,438240003759‍
    400400400Galv0,9mm2,438240003760‍
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteen-qfs-y-branch--breeches
  • TuoteperheQFS Ducting
  • TuoteryhmäBranches
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • ETIM-koodiEG015540
  • ETIM-nimiFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Duct Fittings
  • OmniClass-numero23-33 49 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Ductwork

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania