Julkaise tuotteesi
Spraywall Dry Lamella Wall Type LV

Spraywall Dry Lamella Wall Type LV

Nordfab offers two models of Spraywalls for use in spray painting applications. Both filter types are especially suited for small intensive spray painting, including all painting types, and glue, polyester, etc. Nordfab spraywalls are constructed of galvanised steel sheet metal.
Our spraywall with labyrinth filter type LV (shown at right) is constructed in a way that makes dismantling and cleaning easy, reducing maintenance costs for filter materials.


Advantages:
- Compact construction
- High separation
- Maintainability

Tekniset tiedot
  • ø A (mm)MaterialWeight(kg)Item No.
    450Galv1948210002115‍
    450Galv2258210002116‍
    450Galv2758210002117‍
    450Galv3758210002118‍
    450Galv4108210002119‍
    450Galv4408210002120‍
    450Galv1608210002113‍
    450Galv2008210002114‍
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteen-spraywall-dry-lamella-wall-type-lv
  • TuoteperheQF Ducting
  • TuoteryhmäAccessories
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-07
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliGalvanoitu teräs
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • ETIM-koodiEG015540
  • ETIM-nimiFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Duct Fittings
  • OmniClass-numero23-33 49 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Ductwork

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Oseania