Julkaise tuotteesi
FLI Duct, L=1,5m

FLI Duct, L=1,5m

QF® clipped and FL flanged ducting offers a complete range of diameters and accessories for easy-to-fix professional installations.
FL flanged ducting is supplied with preassembled and drilled loose flanges for ease of alignment during installation.

ORDER EXAMPLE:
Duct L Galv 0.9mm 600FLI L=1.5m

Tekniset tiedot
  • ø A (mm)MaterialT mmL mmWeight(kg)Item No.
    80Galv0,7mm15002,448240020456‍
    100Galv0,7mm15003,538240020460‍
    120Galv0,7mm15004,128240020464‍
    125Galv0,7mm15004,298240020468‍
    140Galv0,7mm15004,718240020472‍
    150Galv0,7mm15005,438240020476‍
    160Galv0,7mm15005,758240020480‍
    180Galv0,7mm15006,48240020484‍
    200Galv0,7mm15007,028240020488‍
    225Galv0,7mm15007,828240020492‍
    250Galv0,7mm15008,638240020496‍
    300Galv0,7mm150010,248240020500‍
    315Galv0,7mm150010,738240020504‍
    350Galv0,7mm150012,888240020508‍
    400Galv0,9mm150017,558240020512‍
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteth-flanged-duct
  • TuoteperheQF Ducting
  • TuoteryhmäDuct & Clips
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-06-30
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Tanska
  • Valmistettu:Tanska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
  • IFC-luokitusPutkiliitin
  • ETIM-koodiEG015540
  • ETIM-nimiFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 -kuvausDuctwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 31 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMetal Duct Fittings
  • OmniClass-numero23-33 49 00
  • OmniClass-nimikeHVAC Ductwork

Alueellinen saatavuus

Aasia