Julkaise tuotteesi
Kaito Pro 40 LED ceiling light
Kaito Pro 40 LED ceiling light
Kaito Pro 40 LED ceiling light
    Nordlux
    Arkistoitu

    Kaito Pro 40 LED ceiling light

    3.8 / 5 tähteä3.8(5 arvostelua)

    With Alba Pro, Bønnelycke MDD has created a ceiling fixture that breaks with tradition. A ceiling fixture where design and innovation merge into something greater. The shape stands out as sharp, modern and as a uniform, luminous surface. The functional kip joint, made from brass, adds an elegant superiority to the design. Fixed 24W LED panel. 

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKaito_Pro_40
    • TuoteperheLighting
    • Tuoteryhmä Ceiling
    • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
    • Julkaisupäivä2019-09-11
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)385
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Tanska
    • Valmistettu:Kiina
    • Nettopaino (kg)2.44
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
    • IFC-luokitusValaisin
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_70_48_46
    • Uniclass 2015 -kuvausLight-emitting diode (LED) luminaires