Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Box Black Module Black Big With Oak Door

Yksilöity viite: nordpeis_box_black_module_big_black_with_oak_door
Brändi: Nordpeis
Tuoteperhe: Fireplaces
Tuoteryhmä: Box Black Module Black Big With Oak Door
Leveys (mm): 542
Korkeus (mm): 578
Syvyys (mm): 463
Julkaisupäivä: 2019-03-15
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (11)
A modern modular system which integrates both the stove and different shelfes into a flexible furniture
Nordpeis BOX is a playful and practical modular system that fulfils all of the technical and aesthetical needs of a fireplace. Let your imagination run wild and piece together the fireplace you have always dreamed of.


Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti: Oak
Suunniteltu: Norway
Valmistettu: Poland
Nettopaino (kg): 42

BIMobject-luokka: Furniture - Shelving & Storage
IFC-luokitus: Furnishing Element
UNSPSC-nimi: Furniture and Furnishings
UNSPSC-koodi: 56
Uniclass 1.4 Koodi: L8254
Uniclass 1.4 Kuvaus: Storage systems
NBS Reference Koodi: 31-77
NBS Reference Kuvaus: Shelves And Storage Units
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Shelving & Storage

Nimi Arvo
Depth 463
Height 578
Width 542

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty