Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

Me Glass

Yksilöity viite: nordpeis_me_glass
Brändi: Nordpeis
Tuoteperhe: Fireplaces
Tuoteryhmä: Me Glass
Leveys (mm): 520
Korkeus (mm): 1098
Syvyys (mm): 340
Julkaisupäivä: 2019-03-15
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (11)
An elegant series of stoves where you can choose from different design expressions
The unique shape. The simple and aesthetic design. The “Me” fireplace from Nordpeis gives your room a completely individual expression. We have thought outside of the box and designed a round fireplace that shines as a beautiful gem amid the simple, Nordic interior.

Nordpeis has created a series of stoves based on the “Me” combustion chamber. “Me Ceiling” can hang from the ceiling like a jewel in the middle of your room.


Materiaali pääasiassa: Steel
Materiaali toissijaisesti: Glass
Suunniteltu: Norway
Valmistettu: Poland
Nettopaino (kg): 96

BIMobject-luokka: HVAC - Fireplaces
IFC-luokitus: Space Heater
Uniclass 1.4 Koodi: L828
Uniclass 1.4 Kuvaus: Fireplaces
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-33-29
Uniclass 2.0 Kuvaus: Fireplace Hearths
Uniclass 2015 Koodi: Pr_70_60_82_30
Uniclass 2015 Kuvaus: Fireplace hearths
NBS Reference Koodi: 35-33-29
NBS Reference Kuvaus: Fireplace Hearths
KaikkiLuokat Numero: 23-19 17 00
KaikkiLuokat Otsikko: Fireplaces
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Fireplaces

Nimi Arvo
Depth 340
Height 1098
Width 520

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty