Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
norema/products/61b13759-5b68-401d-86b8-01b33f01394b
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiökaapit
Corner base cabinet 80cm(100cm) Line (2060080)
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Norema
Seuraa
Corner base cabinet 80cm(100cm) Line (2060080)
Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Corner base cabinet with shelves. 80cm wide cabinet with 40cm door
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
0172060080
Tuoteperhe
Line
Tuoteryhmä
Corner base cabinet
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2024-05-13
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
704
Leveys (mm)
1000
Syvyys (mm)
565
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.norema.no/
Asennusohjeet
https://www.norema.no/
Esittelyvideo
https://www.norema.no/
Tuotesertifiointi
https://www.norema.no/
Tekninen kuvaus
https://www.norema.no/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
MDF
Toissijainen materiaali
MFC-levy
Nettopaino (kg)
36.3
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiökaapit
IFC-luokitus
Kalustuselementti
CSI MasterFormat 2014 -koodi
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Kitchen Casework
OmniClass-numero
23-21 19 00
OmniClass-nimike
Casework
CSI UniFormat II -koodi
E2010
CSI UniFormat II -nimike
Fixed Furnishings
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Norja
Samankaltaisia tuotteita
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Lataa
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Lataa
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Lataa
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Lataa
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Lataa
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Lataa