Julkaise tuotteesi
Base cabinet 60cm Line (2436160)
Norema

Base cabinet 60cm Line (2436160)

Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Tekniset tiedot
  • Base cabinet with 3 drawers for cooktop. Full-extension drawer with built-in dampers.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite0172436160
  • TuoteperheLine
  • TuoteryhmäBase cabinet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2024-05-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)704
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)565
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF
  • Toissijainen materiaaliMFC-levy
  • Nettopaino (kg)34.12
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeKitchen Casework
  • OmniClass-numero23-21 19 00
  • OmniClass-nimikeCasework
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Norja