Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
norema/products/4b2de1bb-be18-4965-b431-5c29fea0d8f6
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiökaapit
Wall cabinet 60cm Line (5072060)
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Norema
Seuraa
Wall cabinet 60cm Line (5072060)
Door Line White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Wall cabinet for microwave.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
0175072060
Tuoteperhe
Line
Tuoteryhmä
Wall cabinet
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2024-05-13
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
864
Leveys (mm)
600
Syvyys (mm)
330
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.norema.no/
Asennusohjeet
https://www.norema.no/
Esittelyvideo
https://www.norema.no/
Tuotesertifiointi
https://www.norema.no/
Tekninen kuvaus
https://www.norema.no/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
MDF
Toissijainen materiaali
MFC-levy
Nettopaino (kg)
22.34
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiökaapit
IFC-luokitus
Kalustuselementti
CSI MasterFormat 2014 -koodi
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Kitchen Casework
OmniClass-numero
23-21 19 00
OmniClass-nimike
Casework
CSI UniFormat II -koodi
E2010
CSI UniFormat II -nimike
Fixed Furnishings
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Norja
Samankaltaisia tuotteita
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Lataa
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Lataa
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Lataa
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Lataa
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Lataa
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Lataa