Julkaise tuotteesi
Cavere Adjustable mirror 590x500
Cavere Adjustable mirror 590x500
Cavere Adjustable mirror 590x500
    Normbau

    Cavere Adjustable mirror 590x500

    590 x 500mm, Ø 32mm side mirror brackets and operating handle made of stainless steel, material No. 1.4401 (A4, AISI 316), scratch-resitant powder coating with antibacterial protection. with adjustable part available in Cavere® colours. Adjustable mirror 500 x 500mm with cut edges and rounded corners, mounted on steel base plate, adjustable up to 25°, with cored roses 70mm dia. concealed screw fixing. Supplied with 6mm dia x 70mm stainless Torx screws and plugs for solid masonry.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite7466112
    • TuoteperheCavere Care
    • TuoteryhmäCavere
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-11-29
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)153
    • Leveys (mm)660
    • Syvyys (mm)500
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 -kuvausMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMirrors
    • OmniClass-numero23-21 37 13 15
    • OmniClass-nimikeMirrors
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings