Julkaise tuotteesi
Cavere Backrest 825x200x150
Cavere Backrest 825x200x150
Cavere Backrest 825x200x150
Cavere Backrest 825x200x150
    Normbau

    Cavere Backrest 825x200x150

    paddded backresti in color black Overall dimensions 825 x 200mm, dimensions of backrest 400mm x 200mm, aluminium mounting plate for fixing the 2 lift-up support rails 700 mm apart, scratch-resistant powder coating with antibacterial protection, available in the Cavere® colour range, Centrically aligned backrest, padded, made of PUR integral foam. For wall mounting above a WC to standard DIN 18024/18040, concealed screw fixing. The mounting kit should be ordered separately to suit the type of wall. We advice 7470010, 747020, 747030, 7470030,747040 oder 747050.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite7841320
    • TuoteperheCavere Care
    • TuoteryhmäCavere
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-01-17
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)160
    • Leveys (mm)825
    • Syvyys (mm)200
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Nettopaino (kg)6960
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
    • OmniClass-numero23-25 45 11 21 13
    • OmniClass-nimikePhysically Challenged Positioning Devices
    • CSI UniFormat II -koodiE
    • CSI UniFormat II -nimikeEQUIPMENT & FURNISHINGS