Julkaise tuotteesi
Retractible Gate
Retractible Gate
    NORSUD

    Retractible Gate

    4.4 / 5 tähteä4.4(5 arvostelua)
    The retractable gate protects personnel and goods from bad weather, thus improving working conditions. It adapts to all types of truck and has great wear resistance. Retractable airlock composed of an aluminum frame and articulated steel arms allowing the deformation of the airlock in case of bad positioning of the truck. The 3 mm P.V.C front fabric is reinforced with two textile wefts and provides great resistance to friction and wear over time. Two front positioning bands help dock trucks. A gutter on the upper part of the airlock allows the evacuation of rainwater on the sides.
    Tekniset tiedot
    • Universal - Versatile - Energy saving Options: - Depth 600 or 900 mm - Corner cushion - High laminated canvas - Custom sizes possible - High wind system - Dock lamp.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesas-retractable
    • TuoteperheDock equipment, équipements de quai, sas d'étanchéité
    • TuoteryhmäAirlocks, sas rétractable
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-04-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3400
    • Leveys (mm)3400
    • Syvyys (mm)600
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)100
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLastauslaitteet - Telakkasuojat
    • IFC-luokitusObjekti
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_80
    • Uniclass 2015 -kuvausTransport distribution products
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi11 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLoading Dock Equipment
    • OmniClass-numero23-23 23 00
    • OmniClass-nimikeLoading Dock Equipment
    • CSI UniFormat II -koodiE1030
    • CSI UniFormat II -nimikeVehicular Equipment

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Ranska