Julkaise tuotteesi
BLANK BOX    BB-8200
Arkistoitu

BLANK BOX BB-8200

Blank Box Expanded AM-8200 6 to 8 Loop Advanced Switchboard. Without LCD display. Can be installed directly under the control panel. Certified in accordance with EN 54-2 and EN 54-4.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteBB-8200
  • TuoteperheFire Products
  • TuoteryhmäAntincendio
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-06-05
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)369.8
  • Leveys (mm)445.7
  • Syvyys (mm)111
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs, sherardoitu
  • Toissijainen materiaaliMuovi
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta
  • IFC-luokitusSähköelementti
  • UNSPSC-nimiFire protection
  • UNSPSC-koodi4619