Julkaise tuotteesi
Output addressable module - M701
Arkistoitu

Output addressable module - M701

1 output addressable module. The output can be controlled or with voltage free contacts. The choice of output is achieved by selecting two dip-switches. The module is addressed through rotary switches numbered from 01 to 99. This has led flashing green in normal status and switched off in case of alarm. The module has short circuit isolator. CPD Certificate in accordance with EN 54 regulations 17 and 18. Power 15-30VDC. Quiescent current of 310 microA and 510 microA with LED on. Operating temperature -20°C to +60°C. Relative humidity up to 95%.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteM701
  • TuoteperheFire Products
  • TuoteryhmäAntincendio
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2016-11-22
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)94
  • Leveys (mm)93
  • Syvyys (mm)23
Liittyviä
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)0.11
Luokitus
  • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palontorjunta
  • IFC-luokitusSähkölaite
  • UNSPSC-nimiFire alarm systems
  • UNSPSC-koodi46191505
  • Uniclass 2015 -koodiAc_15_15_30
  • Uniclass 2015 -kuvausFire alarm systems surveying
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi28 13 33.36
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAccess Control Interfaces to Fire Alarm
  • OmniClass-numero23-29 29 00
  • OmniClass-nimikeFire Detection Devices
  • CSI UniFormat II -koodiD4090
  • CSI UniFormat II -nimikeOther Fire Protection Systems