Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
novart/products/35cf7d1f-f4a2-4dd6-8f6a-d114d90fb13a
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiökaapit
Base cabinet UPK50KLZ
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Novart
Seuraa
Base cabinet UPK50KLZ
Door painted White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Base cabinet with 3 drawers. Full-extension drawer with built-in dampers.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
UPK50LZ969s
Tuoteperhe
Painted door
Tuoteryhmä
Base cabinet
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2023-05-31
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
704
Leveys (mm)
500
Syvyys (mm)
565
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.novart.fi/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
MDF
Toissijainen materiaali
MFC-levy
Suunniteltu:
Suomi
Valmistettu:
Suomi
Nettopaino (kg)
34.34
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiökaapit
IFC-luokitus
Kalustuselementti
CSI MasterFormat 2014 -koodi
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Kitchen Casework
OmniClass-numero
23-21 19 00
OmniClass-nimike
Casework
CSI UniFormat II -koodi
E2010
CSI UniFormat II -nimike
Fixed Furnishings
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Suomi
Samankaltaisia tuotteita
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Lataa
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Lataa
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Lataa
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Lataa
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Lataa
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Lataa