Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
novart/products/a75d737d-8607-4a1f-bc1e-3c697af8bd0a
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiökaapit
Corner wall cabinet USK6N, painted white door
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Novart
Seuraa
Corner wall cabinet USK6N, painted white door
Painted white door - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Wall cabinet for corner.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
USK6N969s
Tuoteperhe
Painted door
Tuoteryhmä
Corner wall cabinet
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2023-05-31
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
864
Leveys (mm)
600
Syvyys (mm)
330
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.novart.fi/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
MDF
Toissijainen materiaali
MFC-levy
Suunniteltu:
Suomi
Valmistettu:
Suomi
Nettopaino (kg)
31.91
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiökaapit
IFC-luokitus
Kalustuselementti
CSI MasterFormat 2014 -koodi
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Kitchen Casework
OmniClass-numero
23-21 19 00
OmniClass-nimike
Casework
CSI UniFormat II -koodi
E2010
CSI UniFormat II -nimike
Fixed Furnishings
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Suomi
Samankaltaisia tuotteita
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Lataa
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Lataa
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Lataa
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Lataa
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Lataa
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Lataa