Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
novart/products/6bc17746-fcc0-4def-a42c-b997983c754f
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiökaapit
Panel High cabinet Height 2112mm
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Novart
Seuraa
Panel High cabinet Height 2112mm
Panel - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Width: 16mm Height: 2112mm Depth: 585mm
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
UVLUKKI
Tuoteperhe
Panel
Tuoteryhmä
Panel
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2023-05-31
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
2112
Leveys (mm)
16
Syvyys (mm)
585
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.novart.fi/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
MDF
Suunniteltu:
Suomi
Valmistettu:
Suomi
Nettopaino (kg)
13.5
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiökaapit
IFC-luokitus
Kalustuselementti
CSI MasterFormat 2014 -koodi
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Kitchen Casework
OmniClass-numero
23-21 19 00
OmniClass-nimike
Casework
CSI UniFormat II -koodi
E2010
CSI UniFormat II -nimike
Fixed Furnishings
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Suomi
Samankaltaisia tuotteita
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Lataa
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Lataa
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Lataa
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Lataa
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Lataa
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Lataa