Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
novart/products/78e64424-ed00-4ff4-a52a-1c35b5a7b217
Koti
Luokat
Keittiö
Keittiökaapit
Base cabinet UPK3H, painted white door
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Novart
Seuraa
Base cabinet UPK3H, painted white door
Door painted White. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Base cabinet.
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
upk3h969s
Tuoteperhe
Painted door
Tuoteryhmä
Base cabinet
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2023-05-31
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
704
Leveys (mm)
300
Syvyys (mm)
565
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.novart.fi/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
MDF
Toissijainen materiaali
MFC-levy
Suunniteltu:
Suomi
Valmistettu:
Suomi
Nettopaino (kg)
18.8
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Keittiö - Keittiökaapit
IFC-luokitus
Kalustuselementti
CSI MasterFormat 2014 -koodi
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Kitchen Casework
OmniClass-numero
23-21 19 00
OmniClass-nimike
Casework
CSI UniFormat II -koodi
E2010
CSI UniFormat II -nimike
Fixed Furnishings
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Suomi
Samankaltaisia tuotteita
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Lataa
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Lataa
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Lataa
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Lataa
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Lataa
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Lataa