Julkaise tuotteesi
Wall cabinet USK4LH
Novart

Wall cabinet USK4LH

Frame door with glass. - Flat with slightly rounded edge. - 19mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened.
Tekniset tiedot
  • Wall cabinet with glass door. With 3 glass shelves.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteUSK4LH499kb
  • TuoteperhePainted door
  • TuoteryhmäWall cabinet
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-05-31
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)864
  • Leveys (mm)400
  • Syvyys (mm)330
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF
  • Toissijainen materiaaliMFC-levy
  • Suunniteltu:Suomi
  • Valmistettu:Suomi
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeKitchen Casework
  • OmniClass-numero23-21 19 00
  • OmniClass-nimikeCasework
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings