Julkaise tuotteesi
Panel Base cabinet Height 704mm
Novart

Panel Base cabinet Height 704mm

Panel - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N.
Tekniset tiedot
  • Width: 16mm Height: 704mm Depth: 585mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteUVLPKM
  • TuoteperhePanel
  • TuoteryhmäPanel
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-05-31
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)704
  • Leveys (mm)16
  • Syvyys (mm)585
Linkit
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMDF
  • Suunniteltu:Suomi
  • Valmistettu:Suomi
  • Nettopaino (kg)4.5
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Keittiökaapit
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeKitchen Casework
  • OmniClass-numero23-21 19 00
  • OmniClass-nimikeCasework
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings