Julkaise tuotteesi
Bloc-porte coulissant 1 vantail C112
Novoferm

Bloc-porte coulissant 1 vantail C112

One sliding panel fire door with 2 hours fire protection. The fire resistance is guaranteed by an internal insulation. Door made with rust resistant steel rigidity internal frame, 2 rust resistant steel facings and many additionnal accessories. The door is tested et certificated in a laboratory wich writes the officially record. 2 types of door's position are availables (inclined and staight). Many paint colors are availables to satisfy all styles of buildings or styles and bring an additionnal rust protection.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteC112
  • Tuoteperhe Industrial doors
  • TuoteryhmäQuick-acting rolling shutters
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-02-21
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Toissijainen materiaaliLaasti
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Teollisuusovet