Julkaise tuotteesi
Bloc porte battant 2 vantaux F-Max
Bloc porte battant 2 vantaux F-Max
Bloc porte battant 2 vantaux F-Max
    Novoferm

    Bloc porte battant 2 vantaux F-Max

    Two swing panels fire door with 30 minutes, 1 or 2 hours fire protection. The fire resistance is guaranteed by an internal insulation. Door made with rust resistant steel rigidity internal frame, 2 rust resistant steel facings and many additionnal accessories. The door is tested et certificated in a laboratory wich writes the officially record. 3 types of door frames are availables to be installed on concrete wall or lightweight wall (paster partition). Many paint colors are availables to satisfy all styles of buildings or styles and bring an additionnal rust protection.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteNOV030002
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-14
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliTeräs
    • Toissijainen materiaaliLaasti
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Teollisuusovet
    • IFC-luokitusOvi
    • UNSPSC-nimiDoors
    • UNSPSC-koodi301715
    • Uniclass 2015 -koodiAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDoors and Frames
    • CSI UniFormat II -koodiC1020
    • CSI UniFormat II -nimikeInterior Doors