Julkaise tuotteesi
Taklamakan
Taklamakan
Taklamakan
Taklamakan
    Nurus

    Taklamakan

    Taklamakan was designed as suitable to the human body, taking its inspiration from the geometrical lines of daily life. It is named after China’s biggest sand desert and its look is reminiscent of sand dunes. Taklamakan brings depth to the space it is used in; and creates a natural and warm environment with its maple and white polycor options. Taklamakan is a registered product on an international scale with its ‘Design with Love, Love with Wood’ motto.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteTaklamakan
    • TuoteperheFurniture
    • TuoteryhmäBenches
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2011-09-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)450
    • Leveys (mm)1530
    • Syvyys (mm)495
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuu
    • Suunniteltu:Turkki
    • Valmistettu:Turkki
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Tuolit, jakkarat & penkit
    • IFC-luokitusKaluste
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_50_12_07
    • Uniclass 2015 -kuvausBenches
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeBenches
    • OmniClass-numero23-11 29 13 11
    • OmniClass-nimikeExterior Benches
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings