Julkaise tuotteesi
Raychem ACS-30 Heat Tracing Control System (North America)
Chemelex

Raychem ACS-30 Heat Tracing Control System (North America)

Raychem ACS-UIT3 is a user interface terminal used together with the ACS-PCM2-5 panel in the ACS-30 system. With large LCD touch-screen display, it provides easy programming without keyboards or cryptic labels.

Tekniset tiedot
  • Features

    • Simple to install and operate, with large touch screen display
    • Alarm outputs
    • Multiple communications ports (RS-485, RS-232, or 10/100Base-T Ethernet)
    • BACnet to Modbus protocol gateways, with Modbus registries pre-programmed
    • USB interface, for easy configuration and firmware upgrades
    • Reliable during long life: 2 year product warranty available, maintenance free
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteraychem-acs30-na
  • TuoteperheRaychem North America
  • TuoteryhmäHeat Tracing - Multi-point controller
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-12-24
  • Painoksen numero2
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliMuu
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Controls
  • ETIM-koodiEC000737
  • ETIM-nimiHeating (switchgear cabinet)
  • OmniClass-numero23-35 25 23
  • OmniClass-nimikeElectrical Control Panels

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat