Julkaise tuotteesi
Raychem IceStop Heating Cable for Roof & Gutter Deicing System (Europe)
Raychem IceStop Heating Cable for Roof & Gutter Deicing System (Europe)
    Chemelex

    Raychem IceStop Heating Cable for Roof & Gutter Deicing System (Europe)

    IceStop Self-Regulating Heating Cable

    Raychem IceStop self-regulating trace heating cables provide roof and gutter de-icing, suitable for all standard materials of gutters and drainpipes. Power output is 36 W/m at 0 °C in ice water, 18 W/m at 0 °C in air.

    Tekniset tiedot
    • Features

      • Simple to design
      • Easy to install: cut to length, meter marks, simple fast RayClic connections
      • Safe and efficient in operation: no overheating, even when crossed, advanced energy saving controls
      • Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free
      • GM-2XT for bitumen roofs

      Specifications

      Color: Black

      Conductor Material: Nickel-Plated Copper

      Ground Path Type: Braid

      Min Installation Temperature: -18 °C

      Nominal Cable Weight: 130 g/m

      Nominal Thickness: 6 mm

      Nominal Width: 14 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteraychem-icestop-eu
    • TuoteperheRaychem Europe
    • TuoteryhmäHeat Tracing - Roof & Gutter Deicing
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-12-24
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliFluoropolymer
    • Suunniteltu:Yhdysvallat
    • Valmistettu:Yhdysvallat
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Electric cables
    • ETIM-koodiEC000339
    • ETIM-nimiHeating cable
    • OmniClass-numero23-33 15 15 17
    • OmniClass-nimikeCable Heat Trace

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Yhdysvallat