Julkaise tuotteesi
Raychem Rayclic Connection Kits (Europe)
Chemelex

Raychem Rayclic Connection Kits (Europe)

RayClic Connection Kit

Raychem RayClic connection system is a simple, fast and reliable set of connection kits developed for select Raychem XL-Trace, IceStop and HWAT self-regulating heating cables. No heat guns or wire stripping are needed, because insulation displacement technology is used to make the electrical connection.

Tekniset tiedot
  • Features

    • Simple, fast, intuitive connection: no wire stripping or special tools needed
    • Lower total installed system cost, due to reduced installation time: cold applied, no heat guns or special tools needed
    • Reliable during long life: 10 year extended product warranty available, maintenance free
    • Cold applied, no heat guns needed, no special tools

    Specifications

    Color: Grey

    Connection Type: Cold Applied

    Current Rating: 20 A

    Max Exposure Temperature: 65 °C

    Voltage Rating: 240 - 240 V

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteraychem-rayclic-eu
  • TuoteperheRaychem Europe
  • TuoteryhmäHeat Tracing - End Seal, Splice and Tee Kits
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-12-24
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolykarbonaatti
  • Toissijainen materiaaliMuu
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Sähköosat
  • ETIM-koodiEC002063
  • ETIM-nimiAccessories for heating cables
  • Uniclass 2015 -koodiPr_65_72_97_27
  • Uniclass 2015 -kuvausElectrical connection boxes
  • OmniClass-numero23-35 33 15
  • OmniClass-nimikeElectrical Junction Boxes

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat