Julkaise tuotteesi
Raychem TraceTek TT-Flat Probe - Water Sensor
Chemelex

Raychem TraceTek TT-Flat Probe - Water Sensor

Flat Water Sensing Probe

Raychem TraceTek TT-FLAT-PROBE is used to detect water leaks in low spots, drip trays or sumps. It is designed to be integrated as a part of a larger leak detection system, monitored by any Raychem TraceTek controller such as a TTDM-128 or TT-SIM module.

Tekniset tiedot
  • Features

    • Simple and fast to install: intended to be floor or tray mounted, using either screw or adhesive attachment
    • High visibility: bright orange color
    • Widely spaced electrodes help prevent false alarms in dirty or dusty environments

    Specifications

    Height (H): 1.26 in

    Housing Material: ABS

    Length (L): 4.7 in

    Max Ambient Temperature: 122 °F

    Min Water Depth to Trigger Leak On Insulating Surface: 0.5 in

    Min Water Depth to Trigger Leak On Metal Surface: 0.2 in

    Weight: 0.4 lb

    Width (W): 3.9 in

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteraychem-tracetek-tt-flat-probe
  • TuoteperheRaychem North America
  • TuoteryhmäLeak Detection Systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)1.3
  • Leveys (tuumaa)3.8
  • Syvyys (tuumaa)4.7
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliABS
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)0.45
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Anturit
  • ETIM-koodiEC000900
  • ETIM-nimiSensor/actuator terminal block

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat