Julkaise tuotteesi
Raychem TraceTek TT-MJC-XX Modular Jumper Cable, Metal Connectors
Chemelex

Raychem TraceTek TT-MJC-XX Modular Jumper Cable, Metal Connectors

Modular Jumper Cable, Metal Connectors

Raychem TraceTek TT-MJC-XX is a range of jumper cables, with metal connectors, available in various fixed lengths.

Tekniset tiedot
  • Features

    • Simple and fast to install, modular
    • Easy to design

    Specifications

    Color: Clear Jacket

    Conductor Material: Copper

    Conductor Size: 18 AWG

    Connector Material: Metal

    Core Identification: Color

    Core Quantity: 4

    Insulation Material: Fluorinated Ethylene Propylene (FEP)

    Outer Diameter (OD): 0.165 in

    Outer Sheath Material: ECTFE

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteraychem-tracetek-tt-mjc
  • TuoteperheRaychem North America
  • TuoteryhmäLeak Detection Systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-18
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliFluoropolymer
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Electric cables
  • ETIM-koodiEC003249
  • ETIM-nimiData and communication cable (copper)

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat