Julkaise tuotteesi
Raychem TraceTek TTA-SIM-1A Alarm Module
Chemelex

Raychem TraceTek TTA-SIM-1A Alarm Module

TTA-SIM-1A Alarm Module

Raychem TraceTek TTA-SIM-1A is a primary sensor interface module with capacity to monitor up to 150 m / 500 ft of sensor cable. It can be used as a stand-alone leak detection alarm unit, or in networks with other Raychem TraceTek TTSIM, TT-NRM or TTDM-128 modules. Output is via relay contacts and serial data.

Tekniset tiedot
  • Features

    • Easy set up, rugged polycarbonate enclosure
    • Simple operation: LEDs to indicate power, leak, cable trouble, and communication status; 60 dB audible alarm with silence button; volt-free contacts for alarm signaling; relay software selectable for normally energized or normally de-energized operation
    • Flexible interface options: simple twisted pair serial RS-485 communications up to 1200 m / 4000 ft with automatic protocol selection (MODBUS, Opto 22 and Metasys)

    Specifications

    Depth (D): 3.94 in

    Height (H): 4.72 in

    IP Rating: IP20

    NEMA Rating: 1 Indoor, electrical protection

    Operating Temperature: 32 - 122 °F

    Relay Contacts: SPDT, Form C

    Width (W): 9.44 in

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteraychem-tracetek-tta-sim-1a
  • TuoteperheRaychem North America
  • TuoteryhmäLeak Detection Systems
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-05-18
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (tuumaa)4.72
  • Leveys (tuumaa)9.44
  • Syvyys (tuumaa)3.96
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPolykarbonaatti
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
  • Nettopaino (paunaa)3.89
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Controls
  • ETIM-koodiEC001422
  • ETIM-nimiPLC function/technology module

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat