Julkaise tuotteesi
nVent ProLine Containment System Express Transom Window
nVent

nVent ProLine Containment System Express Transom Window

Transom Windows mount in the space above the sliding door.

Tekniset tiedot
  • Features & Benefits

    • Mount in the space above the sliding door
    • Allows additional natural light into aisle
    • Mounting hardware included
    • Clear, transparent door and roof panels provide maximum light to aisleway
    • Express containment system includes magnetic mounting for quick-install

    Specifications

    • Finish Powder Coated
    • Color Jet Black
    • Color Code RAL 9005
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitehoffman-proline-containment-system-express-transom-window
  • TuoteperhenVent Data Center Solutions
  • TuoteryhmäAisle Containment
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-01-21
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaLVI - Kanavistot
  • ETIM-koodiEC002500
  • ETIM-nimiNetwork cabinet
  • Uniclass 2015 -koodiPr_80_77_28_21
  • Uniclass 2015 -kuvausData equipment cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi27 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeData Communications Network Equipment